30 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produit obsolète

Produit 30 TCM CPPE CTL 6000.000 est désormais un article obsolète.

30 TCM CPPE CTL 6000.000
Boîtier en T

, Boîtier en T, système métrique, 30 mm Diamètre, Extrémités lisses chromées60 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  5 Days*
Découpe à la longueur:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolérance ± 0,8 mm


  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 0 / -13 µm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Aucun
Matériau, arbre Extrémités lisses chromées
Fini de surface 0,25 Ra µm
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Longueur 6 000,0 mm / 236,2 in
Diamètre 30 mm / 1,181 in
Poids 33,000 kg/m / 238,689 lbs/ft
Effilement 0,0030 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :